ERVE20021-01-C-V-13,4-1

Tuotenro
710002
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 13.4
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 20021
Qmax [l/min] 300
Tuoteperhe ERVE20021
Avautumispaine [bar] 1
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 300
Nimelliskoko 20
Kohteen nimi ERVE20021-01-C-V-13,4-1
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 710002
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Tuote-esite FI

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Tuote-esite EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)