ERVE16021-01-C-V-13-1

Tuotenro
710001
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 13
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 16021
Qmax [l/min] 150
Tuoteperhe ERVE16021
Avautumispaine [bar] 1
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 150
Nimelliskoko 16
Kohteen nimi ERVE16021-01-C-V-13-1
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 710001
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Tuote-esite FI

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Tuote-esite EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)