RV-10-01.1/0-5 BAR

Tuotenro
706729
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 70
Tuoteperhe RV-10
Avautumispaine [bar] 5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 70
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite FI

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)