RVP-06-01.1

Tuotenro
705927
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila LEVYYN ASENNETTAVA
Qmax [l/min] 20
Tuoteperhe RVP-06
Avautumispaine [bar] 0,5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 20
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi RVP-06-01.1
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 705927
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite FI

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)