RV-12-01.1/0

Tuotenro
705835
Vanhempaan tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 160
Tuoteperhe RV-12
Avautumispaine [bar] 0,5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 160
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi RV-12-01.1/0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tuotenro 705835
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite FI

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)