DRVP-12-01.2

Tuotenro
705783
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
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila LEVYYN ASENNETTAVA
Qmax [l/min] 90
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 90
Tuoteperhe DRVP-12
Avautumispaine [bar] 0,5
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 90
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DRVP-12-01.2
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 705783
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite FI

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)