DRV-20-30.1/0

Tuotenro
705674
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
Malli Ruostumaton teräs
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 300
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 300
Tuoteperhe DRV-20
Avautumispaine [bar] 0,5
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 300
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella
Nimelliskoko 20
Kohteen nimi DRV-20-30.1/0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 705674
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)