DVE08920-12-C-V

Tuotenro
705487
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
Lisätoiminto Hienosäätöinen kuristinkara
Malli Sinkki-nikkelipinta
Säätötyyppi Työkalu ruuviavaimella
Tila 08920
Qmax [l/min] 50
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 50
Tuoteperhe DVE08
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 50
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi DVE08920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 705487
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Tuote-esite EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)