DV-10-30.1/0

Tuotenro
705150
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
Malli Ruostumaton teräs
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 60
Q-tuoteperhe [l/min] 0
Tuoteperhe DV-10
Virtausnopeusalue [l/min] 0
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 705150
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)