Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | KHM3S |
---|---|
Nimelliskoko DN | 40 |
Liitäntätyyppi | Hitsausliitos |
Liitännän/laipan nimi | Puskuhitsaus |
Vakio | ASME B16.34 |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Ruostumaton teräs |
Materiaalikoodi | Ruostumaton teräs-ruostumaton teräs-PTFE-FKM / PTFE |
Pintasuojaus | Ilman |
Vivun malli | Kääntövipu |
Kiintoavaimen koko | Ei lisätietoja |
Nimellispaine | 25 |
Nimellispaine | 2.5 |
Nimellispaine | 360 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Kohteen nimi | KHM3S-40-3333-18X-BW-5211 |
Tuotenro | 704417 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)

Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.25 MB)