KHM3S-10-3333-18X-BW

Tuotenro
704416
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
Malli KHM3S
Nimelliskoko DN 10
Liitäntätyyppi Hitsausliitos
Liitännän/laipan nimi Puskuhitsaus
Vakio ASME B16.34
Kotelon materiaali, palloventtiili Ruostumaton teräs
Materiaalikoodi Ruostumaton teräs-ruostumaton teräs-PTFE-FKM / PTFE
Pintasuojaus Ilman
Vivun malli Kääntövipu
Kiintoavaimen koko Ei lisätietoja
Nimellispaine 64
Nimellispaine 6.4
Nimellispaine 928
Käyttö Käsivipu
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää
Kiinnitysaukot Ilman kiinnitysaukkoja
Lukko Ilman lukkoa
Kytkimen asennon valvonta Ilman kytkimen asennon valvontaa
Yhdistelmä Ei BV-yhdistelmää
Kohteen nimi KHM3S-10-3333-18X-BW
Tuotenro 704416

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.69 MB)

Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite FI

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite EN

(0.25 MB)