FSA-0127-2.00000/H-/M12.200

Tuotenro
700067
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
Nimellispaine [MPa] 0.05
Nimellispaine [bar] 0.5
Pintasuojaus Ruostumaton teräs (ruuvi + mutteri)
Asennusmutteri Sisältää (kiinnitysmutterin)
Kiinnitysruuvi, FSA M12
Kontrastiosio HYDAC
Materiaali, kehikko, FSA Alumiini
Materiaali, liitin, FSA PA
Lisätoiminto (+ banjopultti) Ilman
Putken materiaali PA
Putken geometria Soikea
Tiivite/O-rengas 0
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy FPM
Nimelliskoko FSA/FSK 127
Malli, FSA / FSK FSA
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Tuote-esite FI

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Tuote-esite EN

(0.57 MB)