ZW-DM06-01-PB 280V-N *

Tuotenro
6074655
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Asentoventtiili Paine kohteessa B
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 50
Tuoteperhe ZW-DM06
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 3 - 280
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 50
Paineen asetusalue [bar] 60 - 280
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi ZW-DM06-01-PB 280V-N *
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 6074655
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite FI

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)