ZW-SDR06-01-AAB -V *

Tuotenro
6074188
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
Asentoventtiili Paluupuoli portissa A ja B
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 50
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 50
Tuoteperhe ZW-SDR06
Avautumispaine [bar] 0,5
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 50
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi ZW-SDR06-01-AAB -V *
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 6074188
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite FI

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)