RV08A-01-C-N-05

Tuotenro
560084
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 38
Tuoteperhe RV08A
Avautumispaine [bar] 0,35
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 38
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi RV08A-01-C-N-05
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 560084
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV08A-01 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)