Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Nimellispaine | 350 |
---|---|
Nimellispaine | 35 |
Nimellispaine | 5000 |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Nimelliskoko | 10 |
M20100000 | S |
Akkuliitäntä | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Malli | jossa paineenalennusventtiili |
Paineasetus | 50 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Säätötyyppi | TÜV:n asettama paine ja lyijykkeellä sulkema |
Akkupaineen poisto säiliöön | Manuaalinen |
Malli, laskuventtiili | Ei laskuventtiiliä* |
Ensisijaiset mallit | Ei |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)

Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Tuote-esite
FI
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Tuote-esite
EN
(0.57 MB)