SBVE08021-01-C-V-7,5-420V

Tuotenro
555608
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
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 7.5
Säätötyyppi Työkalu
Tila 08021
Qmax [l/min] 30
Tuoteperhe SBVE08021
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 50 - 420
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 30
Paineen asetusalue [bar] 50 - 420
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tiivistemateriaali FKM
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)