DB12120A-01X-150V

Tuotenro
552805
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12120A
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe DB12120A
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 420
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 120
Paineen asetusalue [bar] 10 - 150
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DB12120A-01X-150V
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 552805
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB12120A Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)