DV-25-12.1/0

Tuotenro
551225
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
Lisätoiminto Hienosäätöinen kuristinkara
Malli Sinkki-nikkelipinta
Säätötyyppi Työkalu ruuviavaimella
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 300
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 300
Tuoteperhe DV-25
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 300
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili
Nimelliskoko 25
Kohteen nimi DV-25-12.1/0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 551225
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)