OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

Tuotenro
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
Säiliön koko [l] 100
Tilavuusvirtaus 1 30
Yksikkö, sallittu enimmäispaine bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] 70
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] 10
Tyyppi OLSW-030

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
TechNews OLSW30
Tuotetiedot FI

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Tuotetiedot EN

(0.67 MB)