RS21AE-02-C-N-5-210V

Tuotenro
4866519
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
Malli Resoluutio matala
Resoluutio 60
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 5
Säätötyyppi Työkalu
Tila T-21A
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe RS21AE
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 40 - 420
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 60
Paineen asetusalue [bar] 70 - 210
Nimelliskoko 21
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite FI

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite EN

(0.59 MB)