Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Lisätiedot | Ei mikään |
Mittausteknologia | AC1 = AS + CS (ISO4406:1999) |
Lämmitin | H = lämmitin |
Tyhjiöpumpun tyyppi | R = pyörivä siipityhjiöpumppu |
Suodattimen koko | MVH-F-118 (N50) |
Jännite | A = 400 V – 50 Hz – 3-vaih. |
Versio | 2 = mobile |
Käyttöaine | M = mineraaliöljy |
Koko | 45 l/min 3000-sarja |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Tuote-esite
FI
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Tuote-esite
EN
(2.07 MB)