FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0

Tuotenro
4811422
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Lisätiedot Ei mikään
Mittausteknologia AC1 = AS + CS (ISO4406:1999)
Lämmitin H = lämmitin
Tyhjiöpumpun tyyppi R = pyörivä siipityhjiöpumppu
Suodattimen koko MVH-F-118 (N50)
Jännite A = 400 V – 50 Hz – 3-vaih.
Versio 2 = mobile
Käyttöaine M = mineraaliöljy
Koko 25 l/min 3000-sarja

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Tuote-esite FI

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Tuote-esite EN

(2.07 MB)