FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Tuotenro
4809130
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Mittausteknologia A = AquaSensor
Lämmitin H = lämmitin
Tyhjiöpumpun tyyppi R = pyörivä siipityhjiöpumppu
Suodattimen koko MVH-F-134 (N100)
Jännite A = 400 V – 50 Hz – 3-vaih.
Versio 2 = mobile
Käyttöaine M = mineraaliöljy
Koko 75 l/min 3000-sarja