Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Mittausteknologia | A = AquaSensor |
Lämmitin | H = lämmitin |
Tyhjiöpumpun tyyppi | R = pyörivä siipityhjiöpumppu |
Suodattimen koko | MVH-F-118 (N50) |
Jännite | A = 400 V – 50 Hz – 3-vaih. |
Versio | 2 = mobile |
Käyttöaine | M = mineraaliöljy |
Koko | 45 l/min 3000-sarja |