RBE-R3/4-X-80

Tuotenro
480347
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
Sulkeutumisvirtaus [l/min] 80
Toiminto Letkurikkoventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12520
Qmax [l/min] 150
Tuoteperhe RBE-R3/4
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 150
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi RBE-R3/4-X-80
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tuotenro 480347
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)