RBE-R1/2-X-60

Tuotenro
480337
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
Sulkeutumisvirtaus [l/min] 60
Toiminto Letkurikkoventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 10520
Qmax [l/min] 75
Tuoteperhe RBE-R1/2
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 75
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)