DB4E-01X-200M200

Tuotenro
480221
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] 200
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu enimmäispaineen rajoituksella
Tila 06020
Qmax [l/min] 30
Tuoteperhe DB4E
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 4 - 630
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 30
Paineen asetusalue [bar] 10 - 200
Nimelliskoko 4
Kohteen nimi DB4E-01X-200M200
Pmax [bar] 630
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 480221
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB4E Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)