Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Tilavuusvirtaus 1 | 195 |
Yksikkö, sallittu enimmäispaine | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] | 50 |
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] | 5 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Tuote-esite
FI
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Tuote-esite
EN
(3.49 MB)