GSU-B-14-1X/-AN *

Tuotenro
4798077
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
Tekniset tiedot
Lisätietoja
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 230
Tilavuusvirtaus 1 65
M20003785 BAR
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
M20004121 50
M20004122 5

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Tuote-esite FI

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Tuote-esite EN

(3.49 MB)