GSU-B-14-1X/ *

Tuotenro
4797980
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 24
Tilavuusvirtaus 1 65
Yksikkö, sallittu enimmäispaine bar
M20003772 59
M20003852 DC
M20003854 0
M20003860 0.1
M20003855 0
M20003782 5
M20003783 40
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] 50
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] 5

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Tuote-esite FI

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Tuote-esite EN

(3.49 MB)