SRE4-G3/4-01X/50 Q=50,0-54,9

Tuotenro
479471
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12520
Qmax [l/min] 106
Q-tuoteperhe [l/min] 2 - 106
Tuoteperhe SRE4
Virtausnopeusalue [l/min] 50 - 54.9
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi SRE4-G3/4-01X/50 Q=50,0-54,9
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tuotenro 479471
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)