OLSW-100-M-400/50/3-02*

Tuotenro
4791883
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
M20003778 6
M20003853 400
Säiliön koko [l] 130
Tilavuusvirtaus 1 100
Yksikkö, sallittu enimmäispaine bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] 70
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] 10
Tyyppi OLSW-100

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Price list OLSW
Tuotetiedot FI

(5.93 MB)

Price list OLSW
Tuotetiedot EN

(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Tuotetiedot FI

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Tuotetiedot EN

(0.7 MB)