Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Säiliön koko [l] | 130 |
Tilavuusvirtaus 1 | 100 |
Yksikkö, sallittu enimmäispaine | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] | 70 |
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] | 10 |
Tyyppi | OLSW-100 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Price list OLSW
Tuotetiedot
FI
(5.93 MB)

Price list OLSW
Tuotetiedot
EN
(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Tuotetiedot
FI
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Tuotetiedot
EN
(0.7 MB)