Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätiedot | Ilman |
---|---|
Tukkeutumisen ilmaisin | 5 bar visuaalinen / sähköinen |
Jännite | 120 V – 60 Hz – 1-vaih. |
Pumppu | Siipipumppu |
Jäähdytin/lämmönvaihdin | Ilman |
Versio | Kiinteä |
Koko | Kotelo 5 l / virtausnopeus 3 l |
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite
FI
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite
EN
(13.47 MB)