Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Koko CTU | 0 = k = 300, l = 800, s = 400 mm |
Syöttöjännite | M = 230 V AC, 50/60 Hz |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Tuote-esite
FI
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Tuote-esite
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(9.51 MB)