WS08W-61M-C-V-0

Tuotenro
4788065
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
Malli Suorituskykyoptimoitu
Tyyppi, manuaalinen ohitus Paineen manuaalinen ohitus        
Malli Suorituskykyoptimoitu
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WS08W-61
Kelan malli 50–1836
Tila FC08-2
Qmax [l/min] 25
Tuoteperhe WS08W-61
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 25
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 25
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Tuote-esite FI

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Tuote-esite EN

(0.37 MB)