Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | SAE A läpikäyttö |
---|---|
Portit | SAE, metrinen kierre |
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Ohjain | Paineenalennusventtiili etäohjauksella |
Tiivisteet | Viton |
Akseli | SAE BB ura-akseli – alileikkaus |
Kiinnityslaippa | SAE B -kiinnityslaippa, 2-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 45 |
Asetusalue | Ilman |
Koko | PPV100M |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Tuote-esite
FI
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Tuote-esite
EN
(11.7 MB)