Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | Yksittäispumppu |
---|---|
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Ohjain | 2-vaiheinen paineen säätö, 1-asemainen kiinteä |
Tiivisteet | NBR |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 32 mm |
Kiinnityslaippa | ISO-kiinnityslaippa Ø 125 4-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 40 |
Asetusalue | 20 – 250 |
Koko | PVV103-2 |