CTU-1050-M-Z-R

Tuotenro
4772117
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Koko CTU 0 = k = 300, l = 800, s = 400 mm
Syöttöjännite M = 230 V AC, 50/60 Hz

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Tuote-esite FI

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Tuote-esite EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(9.51 MB)