Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Nimellispaine [MPa] | 0.1 |
---|---|
Nimellispaine [bar] | 1 |
Pintasuojaus | Ruostumaton teräs (ruuvi + mutteri) |
Asennusmutteri | Sisältää (kiinnitysmutterin) |
Kiinnitysruuvi, FSA | M12 |
Kontrastiosio | Neutraali |
Materiaali, kehikko, FSA | Ruostumaton teräs |
Materiaali, liitin, FSA | PA |
Lisätoiminto (+ banjopultti) | Ilman |
Putken materiaali | Lasi |
Putken geometria | Pyöreä |
Tiivite/O-rengas | 0 |
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy | NBR |
Malli, FSA / FSK | FSA |
Hyväksyntä-/testitodistus | BV (Bureau Veritas) |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Operating instruction FSA-RV
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Tuote-esite
FI
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Tuote-esite
EN
(0.52 MB)