FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV

Tuotenro
4750063
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
Nimellispaine [MPa] 0.1
Nimellispaine [bar] 1
Pintasuojaus Ruostumaton teräs (ruuvi + mutteri)
Asennusmutteri Sisältää (kiinnitysmutterin)
Kiinnitysruuvi, FSA M12
Kontrastiosio Ilman
Materiaali, kehikko, FSA Ruostumaton teräs
Materiaali, liitin, FSA Alumiini
Lisätoiminto (+ banjopultti) Ilman
Putken materiaali Lasi
Putken geometria Pyöreä
Tiivite/O-rengas 0
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy FPM
Malli, FSA / FSK FSA
Hyväksyntä-/testitodistus BV (Bureau Veritas)

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating instruction FSA-RV
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Tuote-esite FI

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Tuote-esite EN

(0.52 MB)