Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Resoluutio matala |
---|---|
Paineasetus [bar] | 150 |
Resoluutio | 60 |
Toiminto | Kuormanlaskuventtiili |
Esiohjaussuhde | 3 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Tila | T-21A |
Qmax [l/min] | 60 |
Tuoteperhe | RS21AE |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 40 - 420 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 60 |
Paineen asetusalue [bar] | 70 - 210 |
Nimelliskoko | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Tiivistemateriaali | NBR |
Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
FI
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
EN
(0.59 MB)