Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Koko CTU | 0 = k = 300, l = 800, s = 400 mm |
Syöttöjännite | K = 120 V, 60 Hz, 1-vaih. |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Tuote-esite
FI
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Tuote-esite
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(6.72 MB)