RS2AE-01-C-N-4-350V

Tuotenro
4717300
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
Malli Resoluutio keskikorkea
Resoluutio 120
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 4
Säätötyyppi Työkalu
Tila T-2A
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe RS2AE
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 70 - 350
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 120
Paineen asetusalue [bar] 140 - 350
Nimelliskoko 2
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RS2AE-01 Counter Balance Valve
Tuote-esite FI

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Tuote-esite EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)