RS11A-02-C-N-8-350V

Tuotenro
4717296
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
Malli Resoluutio matala
Resoluutio 60
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 8
Säätötyyppi Työkalu
Tila T-11A
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe RS11A
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 30 - 350
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 60
Paineen asetusalue [bar] 200 - 350
Nimelliskoko 11
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RS11A-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite FI

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Tuote-esite EN

(0.32 MB)