Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
M20003775 | 34 |
---|---|
M20003778 | 350 |
Säiliön koko [l] | OHNE |
Tilavuusvirtaus 1 | 189 |
Yksikkö, sallittu enimmäispaine | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 40 |
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] | 63 |
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] | 43 |