FUM-051-150-415-50-3-2X-K1-CA-IND

Tuotenro
4647638
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
M20003775 2,7
M20003778 150
M20003853 415
Säiliön koko [l] 250
Tilavuusvirtaus 1 51,1
Yksikkö, sallittu enimmäispaine bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Sallittu väliaineiden enimmäislämpötila [°C] 70
Sallittu väliaineiden vähimmäislämpötila [°C] 10