CTM-SC-1050-K

Tuotenro
4643679
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
Vakio EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Syöttöjännite 120 V AC / 60 Hz / 1-vaih. Yhdysvallat/Kanada
Analyysineste Liuotin AIII-luokka

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Tuote-esite FI

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Tuote-esite EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx Pitkäsuutinsarja Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(3.39 MB)

CTM-SC 3xxx Pitkäsuutinsarja Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(18.67 MB)