Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Syöttöjännite | 230 V AC / 50 Hz / 1 Ph Eurooppa |
Analyysineste | Liuotin AIII-luokka |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Tuote-esite
FI
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Tuote-esite
EN
(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx Pitkäsuutinsarja Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.39 MB)

CTM-SC 3xxx Pitkäsuutinsarja Asennusohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(18.67 MB)